Application: Tampons en caoutchouc antidérapants pour un maintien optimal du coffret dans une position inclinée.
Tampons en caoutchouc de rechange (deux côté gauche, deux côté droit) pour les pieds du coffret à outils XXL III. Contient quatre pièces.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44559
Largeur(mm) | 43.5 | Article ESD | Non | Longueur totale(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
hauteur(mm) | 32 | Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tampons en caoutchouc pour pieds de coffret à outils XXL III, le numéro d'article est le suivant: 44559.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44559.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles