Dimensions: Intérieur : 42 x 30 x 16 cm / Extérieur : 45,7 x 36,7 x 18,3 cm
Application: L'équipement de base pour le mécanicien mobile - également idéal pour un début de travail parfait.
Matériel: Polypropylène
Dans le cadre d'une utilisation mobile, il n'est pas simple de transporter avec soi tous les outils nécessaires et de les laisser en ordre. Avec la caisse à outils Basic, le mécanicien mobile dispose d'un équipement exceptionnel, sans jamais rien perdre de vue. Pour l'équipement de base optimal, la caisse à outils maniable est garnie d'une gamme d'outils manuels haut de gamme. Des tournevis ergonomiques au jeu de clés mixtes à cliquet, en passant par une sélection de pinces, l'utilisateur bénéficie de l'outil adapté pour chaque situation de travail. En outre, grâce à des sangles supplémentaires et à un autre espace de rangement, la caisse offre suffisamment de place pour l'équipement supplémentaire individuel. La caisse en polypropylène est garante de robustesse et, grâce aux oeillets intégrés, elle peut être protégée des vols à l'aide de cadenas (non fournis). La poignée ergonomique bicomposant assure une agréable sensation. La caisse à outils Basic est également idéale pour les vols en avion grâce à sa soupape de compensation de pression d'air et elle peut être clairement associée à son propriétaire grâce à la plaque d'identification à renseigner soi-même. Certifiée conformément à la classe de protection IP 67, la caisse à outils de Wiha est étanche à l'eau et à la poussière. Avec sa contenance de 20 l et une capacité de charge atteignant 14,2 kg, elle est prête à affronter les conditions d'utilisation les plus diverses.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
45531
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Caisse à outils Basic Set L mechanic 36 pièces, le numéro d'article est le suivant: 45531.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45531.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles