Prend soin de votre santé: Grâce à ses grandes roues, la valise trolley roule confortablement et sans à-coups sur les marches et les terrains accidentés.
Facilite votre travail: Dépliez les pieds du coffret pour obtenir un marchepied stable et antidérapant pour le travail en hauteur.
Augmente la qualité de votre travail: Sciez avec précision sur le chantier grâce à l'encoche graduée en V intégrée dans le coffret.
Prend soin de votre santé: Position surélevée pour retirer les outils du coffret grâce aux pieds rabattables.
Prend soin de votre santé: L'ergonomie des poignées facilite le travail et réduit le risque de maladie professionnelle.
Augmente votre flexibilité: Beaucoup de place pour des outils supplémentaires et un espace de rangement particulièrement grand pour des petites pièces et des machines.
Augmente votre efficacité: Le design et les plateaux d'outils garantissent un accès rapide et simple à l‘outil.
Augmente votre sécurité: Outils isolés VDE couronnés de prix internationaux, chacun testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Prend soin de votre santé: Les pinces Wiha demandent moins d'effort et réduisent les sollicitations du poignet.
Dimensions: 68 x 49,7 x 33,6 cm
Informations complémentaires: Fabriqué selon IEC 60900.
Matériel: Coffre & couvercle : PP (polypropylène)
Les électriciens ont besoin de différents outils à différents endroits. De nombreux coffrets à outils n'offrent pas une stabilité suffisante et il faut souvent beaucoup d'efforts pour ranger tous les outils nécessaires de manière ordonnée. Au contraire, le trolley XXL III electric de Wiha vous ravira par son large assortiment d'outils, son grand espace de rangement et sa robustesse. Grâce aux roues extra larges, il est facile de tirer le coffret derrière vous sur un terrain accidenté ou dans les escaliers. Grâce à ses pieds rabattables, le trolley sert également de marchepied antidérapant. De plus, la position surélevée permet d'attraper les outils de manière pratique et sans danger pour le dos. L'encoche en V graduée qui est placée sur le couvercle du trolley facilite le sciage d'une goulotte sur le chantier, par exemple. Grâce à l'équipement complet du trolley XXL III electric, l'outil adéquat pour chaque application est toujours à portée de main. Des tournevis ergonomiques, des solutions de pinces innovantes, un tournevis multifonctions, le jeu d'embouts slimVario® pour un travail de rapide, et bien d'autres outils encore faciliteront considérablement votre travail quotidien. Les outils entièrement isolés protègent l'utilisateur lorsqu'il travaille sur des pièces sous tension. Dans le même temps, les muscles et les tendons sont nettement épargnés par le concept d'outil ergonomique de Wiha, notamment lorsqu'il s'agit de travailler en utilisation continue. Le coffret fabriqué en polypropylène robuste est équipé de vérins à gaz qui maintiennent le couvercle dans différentes positions et empêchent les blessures lorsque le couvercle se referme par erreur.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44128
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non | Volume (litres) | 52.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Trolley d'outils XXL III Mélangé, 106 pcs y compris un coffret, le numéro d'article est le suivant: 44128.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44128.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles