Wiha Coffret à outils XXL III vide

Wiha Coffret à outils XXL III vide

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Prend soin de votre santé: Grâce à ses grandes roues, la valise trolley roule confortablement et sans à-coups sur les marches et les terrains accidentés.

Facilite votre travail: Dépliez les pieds du coffret pour obtenir un marchepied stable et antidérapant pour le travail en hauteur.

Augmente la qualité de votre travail: Sciez avec précision sur le chantier grâce à l'encoche graduée en V intégrée dans le coffret.

Prend soin de votre santé: Position surélevée pour retirer les outils du coffret grâce aux pieds rabattables.

Dimensions: 68,5 x 50,1 x 34,5 cm

Application: Pour ranger votre assortiment d'outils de manière structurée et ordonnée.

Application: Pour transporter vos outils rapidement et facilement.

Matériel: Coffre & couvercle : PP (polypropylène)

Les électriciens ont besoin de différents outils à différents endroits. De nombreux coffrets à outils n'offrent pas une stabilité suffisante et il faut souvent beaucoup d'efforts pour ranger tous les outils nécessaires de manière ordonnée. Le coffret à outils XXL III de Wiha, quant à lui, vous ravira par on large espace de rangement et sa robustesse absolue. Il comprend des tableaux à outils développés spécialement pour offrir beaucoup de place et de rangements. Grâce à ses roues extra larges, il est facile de tirer le coffret derrière vous sur un terrain difficilement praticable ou sur des marches. Grâce à ses pieds rabattables, le coffret sert également de marchepied antidérapant. De plus, la position surélevée permet d'attraper les outils de manière pratique et sans danger pour le dos. L'encoche en V avec l'échelle graduée dans le couvercle du boîtier facilite le sciage d'une goulotte pour câbles sur le chantier, par exemple. Le coffret fabriqué en polypropylène robuste est en outre équipé d'amortisseurs à gaz qui maintiennent le couvercle dans différentes positions et empêchent les blessures aux doigts par écrasement lorsque le couvercle se referme par erreur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44129

Référence pièce
44129
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

780.23 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non Volume (litres) 52.5

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Coffret à outils XXL III vide, le numéro d'article est le suivant: 44129.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44129.

Assistance technique