Wiha Jeu d'outils électricien Jeu mixte de 32 pcs y compris classeur à outils

Wiha Jeu d'outils électricien Jeu mixte de 32 pcs y compris classeur à outils

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Jeu avec une sélection de produits pour les usages les plus courants.

Augmente votre efficacité: Jeu d'outils compact et peu encombrant.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Augmente votre sécurité: Outils isolés VDE couronnés de prix internationaux, chacun testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts mélange avec 8 embouts, 1/4" (32901)
  • 1x Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pcs 1/4" C6,3 (39040)
  • 1x Pince universelle Professional electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7" (26708)
  • 1x Outil de dénudage automatique jusqu'à 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
  • 1x Détecteur de tension SoftFinish® unipolaire,110 - 250 volts Fente transparent, avec agrafe 3.0 mm (34745)
  • 1x Mètre pliant Longlife® 2 m métrique, 10 branches 15 mm (27057)
  • 1x Trousse à outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41241

Référence pièce
41241
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

222.09 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'outils électricien Jeu mixte de 32 pcs y compris classeur à outils, le numéro d'article est le suivant: 41241.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41241.

Assistance technique