Wiha Jeu d'outils de mécanicien Jeu mixte de 32 pcs y compris classeur à outils

Wiha Jeu d'outils de mécanicien Jeu mixte de 32 pcs y compris classeur à outils

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Jeu avec une sélection de produits pour les usages les plus courants.

Augmente votre efficacité: Jeu d'outils compact et peu encombrant.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Application: Equipement choisi pour les applications les plus courantes.

Design: Des outils haut de gamme dans une trousse pratique avec manche de transport.

Design: Format de poche env. 33 x 27 x 6 cm.

Design: Poids 2100 g.

Le jeu d'outils de 33 pièces offre l'équipement de base pour les applications les plus courantes du domaine mécanique. La trousse à outils entièrement rabattable avec fermeture à glissière et poignée de transport ainsi que des compartiments pour les outils à main offre suffisamment de place et une disposition claire. Grâce à leur excellente ergonomie, les tournevis SoftFinish® aux différentes tailles de manche permettent un vissage confortable et sans fatigue. L'étui pour clés mâles ErgoStar permettant une extraction aisée de toutes les clés mâles en une seule rotation est un autre point fort de ce jeu d'outils. Par ailleurs, il contient une pince coupante diagonale grande capacité avec ressort d'ouverture et la technologie DynamicJoint® avec une construction articulée unique pour une transmission optimale de la force manuelle. Une pince multiprise avec poignée Classic, un jeu d'embouts FlipSelector ainsi que de nombreux autres outils complètent l'équipement du jeu d'outils.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde et échelle graduée en mm gravée au laser 4.0 mm x 100 mm (36085)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde et échelle graduée en mm gravée au laser 5.5 mm x 125 mm (35397)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde et échelle graduée en mm gravée au laser PH1 x 80 mm (36072)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde et échelle graduée en mm gravée au laser PH2 x 100 mm (35398)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip et deux porte-embouts Magnétique, 1/4" 150 mm (26179)
  • 1x Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 200 mm, 8" (32319)
  • 1x Pince coupante diagonale grande capacité Industrial avec DynamicJoint® avec ressort d’ouverture activable et désactivable 180 mm, 7" (41272)
  • 1x Pince multiprise Classic avec bouton-poussoir 250 mm (26765)
  • 1x Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pcs 1/4" C6,3 (39040)
  • 1x Jeu de clés mâles en étui ErgoStar Six pans à tête sphérique MagicRing® 9 pcs, chromées mat (37351)
  • 1x Trousse à outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

36390

Référence pièce
36390
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

231.57 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'outils de mécanicien Jeu mixte de 32 pcs y compris classeur à outils, le numéro d'article est le suivant: 36390.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36390.

Assistance technique