Wiha Scie à métaux electric isolée avec trois lames de scie 150 mm

Wiha Scie à métaux electric isolée avec trois lames de scie 150 mm

Augmente votre efficacité: La lame de scie à denture fine permet une coupe nette, par exemple des tuyaux en plastique et des conduites pour câbles en métal.

Facilite l'utilisation: La vis en plastique permet un changement aisé et rapide de la lame de scie.

Facilite l'utilisation: La forme ergonomique de la poignée convient aux droitiers comme aux gauchers.

Réduit vos coûts: Durable et solide grâce à une lame de scie bimétallique.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Lors des travaux d'installations électriques, les électriciens doivent souvent recourir à une scie à main pour couper des tubes ou des conduites pour câbles. Wiha possède la solution parfaite : la scie à métaux electric. Avec sa poignée isolée, elle offre une protection maximale pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V. De plus, grâce à sa forme de poignée ergonomique, la scie longue de 300 mm offre également une bonne prise en main pour les gauchers. Le jeu comprend en outre deux lames de scie de rechange longues de 150 mm. Lorsque leur denture est émoussée, les lames de la scie pour électricien peuvent être remplacées facilement et rapidement. La vis en plastique permet un serrage et un réglage aisés de la lame de scie.

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43125

Référence pièce
43125
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.45 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 280 Lame de lame de scie à longueur(mm) 150 Article VDE Oui
Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Oui
Libre-service - Emballage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Scie à métaux electric isolée avec trois lames de scie 150 mm, le numéro d'article est le suivant: 43125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43125.

Assistance technique