Graisseur automatique CONCEPT8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCALUB-C8-2P
ARCALUB-C8-2P-OIL
ARCALUB-C8-4P
ARCALUB-C8-4P-OIL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de corps de pompe Nombre de sorties Volume de lubrifiant
(cm³)
Lubrifiant

2,056.45 €

1 Disponible 4 jours 24800≤ NLGI 3 (test d'aptitude requis)

2,500.91 €

1 Disponible 4 jours 241000Huile de lubrification > 68 mm²/s

2,434.49 €

1 Disponible 4 jours 48800≤ NLGI 3 (test d'aptitude requis)

2,987.62 €

1 Disponible 4 jours 481000Huile de lubrification > 68 mm²/s

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service, min.(°C) -20 Température de service, max.(°C) 70 Nombre de points de graissage : avec distributeurs progressifs > 16
Nombre de points de graissage : avec séparateurs ≤ 16 Consommation de courant (24 V CC)(mA) ≤ 350 Nombre de points de graissage : direct ≤ 8
Quantité de dosage (par évacuation et course/impulsion)(cm³) 0.15 Cotes(mm³) 158 x 273 x 152 Pression de fonctionnement, max.(bar) 70
Matériau du boîtier Aluminium (revêtu par pulvérisation), polyamide Tension de fonctionnement(V) DC 24 Message d’erreur État vide, contre-pression, erreur interne (API)
Surveillance : pression intégré, électronique Surveillance : niveau intégré, contact Reed Classe de protection IP65
Fiche de connexion pour interface multifonction M12 x 1, 4 broches Contrôleur (intégré) micro-électronique Connexion Flexible PA
Principe fonctionnel Pompe à pistons Contrôleur (externe) API Position de montage verticale
Poids(kg) 3

Assistance technique