Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARCANOL-MULTI3-250G
Température de service, min.(°C) | -30 | Température de service, max.(°C) | 120 | Température limite continue supérieure(°C) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 500000 | Poids(g) | 275.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Graisse pour roulements, Graisse à usage multiple ARCANOL-MULTI3, le numéro d'article est le suivant: ARCANOL-MULTI3-250G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARCANOL-MULTI3-250G.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles