Pompe vide fût

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCA-PUMP-BARREL-25-S
ARCA-PUMP-BARREL-50-S
ARCA-PUMP-BARREL-180-S
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tuyau d’aspiration
(mm)
Utilisation Poids
(kg)

2,210.00 €

1000 4 jours 48025-kg-Hobbock5.46

2,285.18 €

1000 4 jours 75050-kg-Hobbock6.37

2,429.57 €

1000 4 jours 950180-kg-Hobbock7.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de la graisse (NLGI 2) =+10 °C ... +40 °C Débit(cm³/min) 1100 Consommation maximale d'air(l/min) 150
Pression d'alimentation pneumatique, min.(bar) 3.5 Diamètre du tuyau d’aspiration(mm) 30 Pression de fonctionnement(bar) 420
Débit(in³/min) 67.126 Rapport de pression 70:1 Niveau de pression acoustique(dB) 76
Pression d'alimentation pneumatique, max.(bar) 8.5 Connexion d’évacuation de la graisse G1/4 (filetage externe) Connecteur d’amenage d’air comprimé G1/4 (filetage interne)
Fonctionnalités Vanne manuelle ou pistolet doseur de graisse Classe de régularité maximale NLGI 2 Design Pompe pneumatique

Assistance technique