Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-5M |
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-10M |
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-25M |
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-1000M |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension (mm) | Longueur [L] (m) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 x 100 x 100 | 5 | 0.11 | ||
171.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 10 | 0.1 | ||
234.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 x 300 x 300 | 25 | 0.49 | ||
8,787.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 500 x 500 x 320 | 1000 | 25 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20 °C ... +80 °C | Diamètre [D1](mm) | 6 | Rayon de courbure minimal(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | PA12 | Taper | Convient pour les chaînes porte-câbles, non remplies, transparentes | Diamètre [D2](mm) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension(mm)
Longueur [L](m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles