Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-GREASE |
ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-OIL |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Moyen | |
---|---|---|---|---|---|---|
213.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | Graisse | ||
213.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | Huile |
Loading...
Précision de mesure | +/-10 % | Pression de fonctionnement, max.(bar) | 100 | Matériau du boîtier | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau : connecteurs de flexible | Laiton nickelé | Pression de service requise(bar) | Jusqu’à 10 | Diamètre du flexible(mm) | 6 |
Poids(kg) | 0.1 |
Configurer
Propriétés de base
Moyen
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles