Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCANOL-MULTITOP-12,5KG |
ARCANOL-MULTITOP-25KG |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taper | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
710.58 € | 1000 | 4 jours | Seau 12,5 kg | 13.36 | |||
1,375.92 € | 1 | 4 jours | 25-kg-Hobbock | 26.6 |
Loading...
Température de service, min.(°C) | -50 | Température de service, max.(°C) | 140 | Température limite continue supérieure(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 800000 |
Configurer
Propriétés de base
Taper
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles