Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCANOL-LOAD150-1KG |
ARCANOL-LOAD150-12,5KG |
ARCANOL-LOAD150-400G |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taper | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | Boîte 1 kg | 1.084 | ||
907.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | Seau 12,5 kg | 13.36 | ||
33.38 € | 10 | 4 jours | Cartouche 400 g | 0.4357 |
Loading...
Température de service, min.(°C) | -20 | Température de service, max.(°C) | 140 | Température limite continue supérieure(°C) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 500000 |
Configurer
Propriétés de base
Taper
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles