Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARCANOL-LOAD400-50KG
Température de service, min.(°C) | -40 | Température de service, max.(°C) | 130 | Température limite continue supérieure(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 400000 | Poids(kg) | 54.47 |
Vous vous trouvez sur la page de Graisse pour roulements, Graisse fortes charges ARCANOL-LOAD400, le numéro d'article est le suivant: ARCANOL-LOAD400-50KG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARCANOL-LOAD400-50KG.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles