Graisse pour roulements, Graisse pour température élevée ARCANOL-TEMP90

Graisse pour roulements, Graisse pour température élevée ARCANOL-TEMP90
  • Remise sur volume
Graisse pour roulements, Graisse pour température élevée ARCANOL-TEMP90

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ARCANOL-TEMP90-25KG

Référence pièce
ARCANOL-TEMP90-25KG
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,394.48 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service, min.(°C) -40 Température de service, max.(°C) 160 Température limite continue supérieure(°C) 90
Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 700000 Poids(kg) 26.6

Vous vous trouvez sur la page de Graisse pour roulements, Graisse pour température élevée ARCANOL-TEMP90, le numéro d'article est le suivant: ARCANOL-TEMP90-25KG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARCANOL-TEMP90-25KG.

Assistance technique