Unités de serrage d’arbre (03350)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03350-04
03350-05
03350-06
03350-08
03350-10
03350-12
03350-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)

28.08 €

1 4 jours 88M44108

29.31 €

1 4 jours 1010M551010

30.94 €

1 4 jours 1212M661012

33.99 €

1 4 jours 1616M881016

36.61 €

1 4 jours 2020M10101520

41.26 €

1 4 jours 2525M12121525

46.81 €

1 4 jours 3030M16161530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Noir oxydé Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface Galvanisé

Assistance technique