Éléments à cliquets, forme H avec denture intérieure (07820)

Éléments à cliquets, forme H avec denture intérieure (07820)
· Possibilités de fixation flexibles en combinant les éléments de verrouillage

· Position définie grâce au raccord sûr

· Forme compacte

· petits angles de réglage (9° ou 7,5°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07820-182338
07820-183346
07820-82338
07820-83346
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface B2
(mm)
B3
(mm)
D2=Alésage d’ajustement
(mm)
D3=Filetage D4=Diamètre extérieur
(mm)
Perceuse Ø D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Nombre de dents

19.84 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant12123H8M3234.29.538

23.39 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant18185H8M5336.21346

14.95 €

1 4 jours AcierNoir oxydé12123H8M3234.29.538

17.80 €

1 4 jours AcierNoir oxydé18185H8M5336.21346

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Brillant Forme H

Assistance technique