Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07820-162338 |
07820-163346 |
07820-62338 |
07820-63346 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | B2 (mm) | B3 (mm) | D2=Alésage d’ajustement | D3=Vis de blocage (mm) | D4=Diamètre extérieur (mm) | Perceuse Ø D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 12 | 12 | 3H8 | 3.2 | 23 | 4.2 | 9.5 | 38 | ||
23.39 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 18 | 18 | 5H8 | 5.3 | 33 | 6.2 | 13 | 46 | ||
14.95 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 12 | 12 | 3H8 | 3.2 | 23 | 4.2 | 9.5 | 38 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 18 | 18 | 5H8 | 5.3 | 33 | 6.2 | 13 | 46 |
Loading...
Matériau du composant | Acier inoxydable | Composant de finition de surface | brillant | Forme | F |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
B2(mm)
B3(mm)
D2=Alésage d’ajustement
D3=Vis de blocage(mm)
D4=Diamètre extérieur(mm)
Perceuse Ø D1(mm)
H=Hauteur(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles