Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07820-152338 |
07820-153346 |
07820-52338 |
07820-53346 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | B2 (mm) | B3 (mm) | D1=Filetage | D2=Alésage d’ajustement | D3=Vis de blocage (mm) | D4=Diamètre extérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3.2 | 23 | 9.5 | 38 | ||
23.39 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5.3 | 33 | 13 | 46 | ||
14.95 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3.2 | 23 | 9.5 | 38 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5.3 | 33 | 13 | 46 |
Loading...
Matériau du composant | Acier inoxydable | Composant de finition de surface | brillant | Forme | E |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
B2(mm)
B3(mm)
D1=Filetage
D2=Alésage d’ajustement
D3=Vis de blocage(mm)
D4=Diamètre extérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles