Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07820-142338 |
07820-143346 |
07820-42338 |
07820-43346 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | B2 (mm) | B3 (mm) | D2=Alésage d’ajustement (mm) | D3=Filetage | D4=Diamètre extérieur (mm) | Perceuse Ø D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | 12 | 12 | 3H8 | M3 | 23 | 4.2 | 13.5 | 38 | ||
24.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant | 18 | 18 | 5H8 | M5 | 33 | 6.2 | 19.5 | 46 | ||
15.36 € | 1 | 4 jours | Acier | Noir oxydé | 12 | 12 | 3H8 | M3 | 23 | 4.2 | 13.5 | 38 | ||
18.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Noir oxydé | 18 | 18 | 5H8 | M5 | 33 | 6.2 | 19.5 | 46 |
Loading...
Forme | D |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
B2(mm)
B3(mm)
D2=Alésage d’ajustement(mm)
D3=Filetage
D4=Diamètre extérieur(mm)
Perceuse Ø D1(mm)
H=Hauteur(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles