Éléments à cliquets, forme C avec denture intérieure (07820)

Éléments à cliquets, forme C avec denture intérieure (07820)
· Possibilités de fixation flexibles en combinant les éléments de verrouillage

· Position définie grâce au raccord sûr

· Forme compacte

· petits angles de réglage (9° ou 7,5°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07820-132338
07820-133346
07820-32338
07820-33346
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface B2
(mm)
B3
(mm)
D1=Filetage D2=Alésage d’ajustement D3=Filetage D4=Diamètre extérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Nombre de dents

20.42 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant1212M43H8M32313.538

24.03 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant1818M65H8M53319.546

15.36 €

1 4 jours Aciernoir oxydé1212M43H8M32313.538

18.33 €

1 4 jours Aciernoir oxydé1818M65H8M53319.546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C

Assistance technique