Joints de serrage réglables individuellement (06621)

Joints de serrage réglables individuellement (06621)
· Pour le serrage de pièces cylindriques

· Réglable sans paliers

· La conception simple permet un serrage rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06621-01
06621-02
06621-03
06621-04
06621-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

39.48 €

1 4 jours 1828M8508.59042242413

40.37 €

1 4 jours 21032M8509.510052243215

46.09 €

1 4 jours 31236M85010.510456243417

58.76 €

1 4 jours 41645M107513.5143.27235.64422

89.26 €

1 4 jours 52074M107522173.210235.66230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique