Joints de serrage (06620)

Joints de serrage (06620)
· Pour le serrage de pièces cylindriques

· Réglable sans paliers

· La conception simple permet un serrage rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06620-01
06620-02
06620-03
06620-04
06620-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)

36.34 €

1 4 jours 1828M8658.572312913135

38.50 €

1 4 jours 21032M8659.576352915155

43.98 €

1 4 jours 31236M86510.581402918176

53.70 €

1 4 jours 41645M108013.51035037.522226

86.15 €

1 4 jours 52074M1095221317042.5303010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique