Angle acier ouvert (04758)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04758-0180X40

Référence pièce
04758-0180X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.91 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corde acier 1.0037 Corps de finition de surface Galvanisé et passivé
B=Largeur(mm) 40 B1(mm) 10.4 D=filetage(mm) M6
L=Longueur(mm) 180 L1(mm) 160 S=Épaisseur(mm) 5

Vous vous trouvez sur la page de Angle acier ouvert (04758), le numéro d'article est le suivant: 04758-0180X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04758-0180X40.

Assistance technique