Écrou à encoches DIN 1804 (K1917)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1917.110
K1917.112
K1917.114
K1917.116
K1917.118
K1917.120
K1917.122
K1917.124
K1917.126
K1917.128
K1917.130
K1917.132
K1917.135
K1917.138
K1917.140
K1917.142
K1917.310
K1917.312
K1917.314
K1917.316
K1917.318
K1917.320
K1917.322
K1917.324
K1917.326
K1917.328
K1917.330
K1917.332
K1917.335
K1917.338
K1917.340
K1917.342
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Forme D1=Filetage D3
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
B=Largeur de la rainure
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
Poids
(kg)
T
(mm)
PL Edelstahl

2.21 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM10x120M10x165250,01662false

2.37 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM12x1,523M12x1,565280,02092false

2.73 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM14x1,525M14X1,575300,02682false

2.85 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM16x1,527M16x1,575320,03002false

2.79 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM18x1,528M18x1,586340,02302,5false

3.14 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM20x1,530M20x1,586360,03992,5false

3.12 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM22x1,534M22x1,596400,05622,5false

3.25 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM24x1,536M24X1,596420,05962,5false

4.53 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM26x1,538M26X1,5107450,07503false

4.97 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM28x1,543M28X1,5107500,09833false

5.11 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM30x1,543M30X1,5107500,09703false

5.19 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM32x1,545M32X1,5117520,10393false

5.68 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM35x1,548M35X1,5117550,11253false

6.34 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM38x1,550M38X1,5118580,11853,5false

7.15 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM40x1,554M40X1,5128620,15003,5false

7.15 €

1 4 jours Acier de cémentationbruniWM42x1,554M42X1,5128620,14113,5false

4.89 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M10x120-65250,01662true

5.22 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M12x1,523-65280,02072true

5.97 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M14x1,525-75300,02682true

6.29 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M16x1,527-75320,03012true

6.15 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M18x1,528-86340,02602,5true

6.91 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M20x1,530-86360,03952,5true

6.87 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M22x1,534-96400,05622,5true

7.18 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M24x1,536-96420,06052,5true

9.95 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M26x1,538-107450,07503true

10.95 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M28x1,543-107500,09693true

11.21 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M30x1,543-107500,09053true

11.40 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M32x1,545-117520,10393true

12.50 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M35x1,548-117550,11333true

13.94 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M38x1,550-118580,11853,5true

15.76 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M40x1,554-128620,15483,5true

15.76 €

1 4 jours Acier inoxydable A2--M42x1,554-128620,14113,5true

Loading...

  1. 1

Informations de base

H1(mm) 0,5 Type de fixation clé à ergot Désignation Écrou à Encoches
DIN DIN 1804 Type de produit Écrou RoHS true

Assistance technique