Accessoires pour agents de liaison LOCTITE (97990)

Accessoires pour agents de liaison LOCTITE (97990)
· Pour coller des coussinets, des paliers et des douilles

· Contact total entre les surfaces

· Convient également pour les surfaces légèrement sales ou huileuses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97990-6030010
97990-6030050
97990-6380010
97990-6380050
97990-6480010
97990-6480050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Récipient Résistance au cisaillement
(N/mm²)
Couple de décrochage
(Nm)
Résistance hautes températures
(°C)
Numéro LOCTITE Jeu d’adhérence
(mm)
Durcissement superficiel en min. Viscosité m Pa · s Finition

20.73 €

1 4 jours flacon de 10 ml---6030.18100-150LOCTITE 603

78.41 €

1 4 jours flacon de 50 ml---6030.18100-150LOCTITE 603

22.70 €

1 4 jours flacon de 10 ml20-3535-60-55 °C - +150 °C6380.2542000-3000LOCTITE 638

85.78 €

1 4 jours flacon de 50 ml---6380.2542000-3000LOCTITE 638

25.17 €

1 4 jours flacon de 10 ml16-3030-55-55 - +1756480.153400-600LOCTITE 648

95.51 €

1 4 jours flacon de 50 ml---6480.153400-600LOCTITE 648

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 produit d’assemblage Désignation Colle « Freinfilet » Loctite Système de durcissement anaérobie

Assistance technique