Boulons à anneaux rotatifs à haute résistance de classe 10 (07695)

Boulons à anneaux rotatifs à haute résistance de classe 10 (07695)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention

· Détection électromagnétique des fissures à 100 %

· Sécurité quadruple

· Sens de force réglable, butée latérale jusqu'à 90° possible

· Température d'utilisation : -20 °C à +100 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07695-08150
07695-08151
07695-10150
07695-10151
07695-12180
07695-12181
07695-16240
07695-16241
07695-20300
07695-20301
07695-24360
07695-24361
07695-30450
07695-30451
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Charge admissible
(kg)

49.93 €

1 4 jours sans clé hexagonaleM8254425-47128116300

52.58 €

1 4 jours avec clé hexagonaleM825442534471299.56300

49.93 €

1 4 jours sans clé hexagonaleM10254425-47158116400

52.58 €

1 4 jours avec clé hexagonaleM1025442634471599.56400

54.99 €

1 4 jours sans clé hexagonaleM12305233-551810138750

57.92 €

1 4 jours avec clé hexagonaleM1230523446551811118750

65.12 €

1 4 jours sans clé hexagonaleM16356135-64241413101500

67.87 €

1 4 jours avec clé hexagonaleM163561356064241413101500

89.71 €

1 4 jours sans clé hexagonaleM20407044-74301617122300

93.45 €

1 4 jours avec clé hexagonaleM204070446074301615122300

113.34 €

1 4 jours sans clé hexagonaleM24488452-91361921143200

118.36 €

1 4 jours avec clé hexagonaleM244884527691361918143200

164.16 €

1 4 jours sans clé hexagonaleM306010862-112452726174500

171.06 €

1 4 jours avec clé hexagonaleM30601056184112452522.5174500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corde acier 1.6541 Corps de finition de surface Revêtement plastique
Couleur principale jaune Couleur du composant Noir

Assistance technique