Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Taille de filetage d (mm) | Pour fentes en T DIN 650 (mm) | Longueur sans tête l (mm) | a (mm) | Longueur du filetage b (mm) | e (mm) | k (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 6 | 6 | 25 | 5.6 | 15 | 10 | 4 | 10 | |
8.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 6 | 6 | 40 | 5.6 | 28 | 10 | 4 | 15 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 8 | 8 | 50 | 7.6 | 35 | 13 | 6 | 26 | |
10.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 8 | 8 | 80 | 7.6 | 50 | 13 | 6 | 37 | |
10.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 10 | 10 | 40 | 9.6 | 30 | 15 | 6 | 33 | |
10.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 10 | 10 | 63 | 9.6 | 45 | 15 | 6 | 50 | |
12.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 10 | 10 | 100 | 9.6 | 60 | 15 | 6 | 67 | |
12.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 12 | 12 | 50 | 11.6 | 35 | 18 | 7 | 58 | |
13.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 12 | 12 | 80 | 11.6 | 55 | 18 | 7 | 87 | |
14.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 12 | 12 | 125 | 11.6 | 75 | 18 | 7 | 120 | |
11.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 12 | 14 | 50 | 13.6 | 35 | 22 | 8 | 76 | |
13.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 12 | 14 | 80 | 13.6 | 55 | 22 | 8 | 100 | |
14.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 10.9) | M 12 | 14 | 125 | 13.6 | 75 | 22 | 8 | 135 | |
16.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 16 | 16 | 63 * | 15.6 | 45 | 25 | 9 | 136 | |
18.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 16 | 16 | 100 * | 15.6 | 65 | 25 | 9 | 200 | |
20.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 16 | 16 | 160 * | 15.6 | 100 | 25 | 9 | 290 | |
16.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 16 | 18 | 63 | 17.6 | 45 | 28 | 10 | 162 | |
18.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 16 | 18 | 100 | 17.6 | 65 | 28 | 10 | 220 | |
20.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 16 | 18 | 160 | 17.6 | 100 | 28 | 10 | 300 | |
29.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 20 | 20 | 160 * | 19.6 | 100 | 32 | 12 | 444 | |
22.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 20 | 22 | 80 | 21.6 | 55 | 35 | 14 | 332 | |
24.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 20 | 22 | 125 | 21.6 | 85 | 35 | 14 | 390 | |
26.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | Acier trempé (résistance de classe 8.8) | M 20 | 22 | 160 * | 21.6 | 100 | 35 | 14 | 497 |
Loading...
Surface | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Taille de filetage d(mm)
Pour fentes en T DIN 650(mm)
Longueur sans tête l(mm)
a(mm)
Longueur du filetage b(mm)
e(mm)
k(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles