Écrous DIN 508 pour fentes en T DIN 650, noir

Écrous DIN 508 pour fentes en T DIN 650, noir
  • Remise sur volume
Matériau :
Acier trempé, résistance à la traction 10, noir.
Écrous à rainure en T, selon l’ancienne norme DIN 508.
Convient aux fentes en T DIN 650 / ISO 299.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65510405
65510406
65510506
65510508
65510510
65510608
65510610
65510612
65510810
65510812
65510814
65511012
65511014
65511214
65511216
65511218
65511416
65511418
65511618
65511620
65511820
65512022
65512024
65512224
65512428
65513036
65513642
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d
(mm)
Pour fentes en T DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
Hauteur h
(mm)
k
(mm)
Poids
(g)

1.38 €

1 Disponible 4 jours M 454.696.532

1.59 €

1 Disponible 4 jours M 465.610843

1.15 €

1 Disponible 4 jours M 565.610843

2.28 €

1 Disponible 4 jours M 587.6131068

2.16 €

1 Disponible 4 jours M 5109.61512614

1.40 €

1 Disponible 4 jours M 687.6131068

1.58 €

1 Disponible 4 jours M 6109.61512614

2.69 €

1 Disponible 4 jours M 61211.61814722

1.26 €

1 Disponible 4 jours M 8109.61512614

2.28 €

1 Disponible 4 jours M 81211.61814722

3.67 €

1 Disponible 4 jours M 81413.62216834

2.01 €

1 Disponible 4 jours M 101211.61814722

3.15 €

1 Disponible 4 jours M 101413.62216834

2.04 €

1 Disponible 4 jours M 121413.62216834

5.40 €

1 Disponible 4 jours M 121615.62518950

4.05 €

1 Disponible 4 jours M 121817.628201068

3.09 €

1 Disponible 4 jours M 141615.62518950

7.32 €

1 Disponible 4 jours M 141817.628201068

3.67 €

1 Disponible 4 jours M 161817.628201068

7.48 €

1 Disponible 4 jours M 162019.6322412117

6.55 €

1 Disponible 4 jours M 182019.6322412111

6.76 €

1 Disponible 4 jours M 202221.6352814155

16.63 €

1 Disponible 4 jours M 202423.6403216235

11.76 €

1 Disponible 4 jours M 222423.6403216227

12.22 €

1 Disponible 4 jours M 242827.6443618315

27.43 €

1 Disponible 4 jours M 303635.5544422595

98.75 €

1 Disponible 4 jours M 364241.56552261000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier trempé (résistance de classe 10) Surface Noir

Assistance technique