Écrous similaires à DIN 508 pour fentes en T DIN 650, version longue, noir

Écrous similaires à DIN 508 pour fentes en T DIN 650, version longue, noir
  • Remise sur volume
Matériau :
Acier trempé, résistance à la traction 10, noir.
Écrous à rainure en T selon l’ancienne norme DIN 508, mais avec double longueur.
Ces écrous peuvent être placés, par exemple, au centre de deux fentes cruciformes.
Convient aux fentes en T DIN 650 / ISO 299.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65510506L
65510608L
65510810L
65511012L
65511214L
65511416L
65511618L
65511820L
65512022L
65512224L
65512428L
65513036L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d
(mm)
Pour fentes en T DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Hauteur h
(mm)
k
(mm)
Poids
(g)

2.97 €

1 Disponible 4 jours M 565.61020848

4.28 €

1 Disponible 4 jours M 687.6132610619

3.17 €

1 Disponible 4 jours M 8109.6153012629

3.81 €

1 Disponible 4 jours M 101211.6183614748

3.97 €

1 Disponible 4 jours M 121413.6224416895

7.36 €

1 Disponible 4 jours M 141615.6255018981

5.43 €

1 Disponible 4 jours M 161817.628562010118

15.63 €

1 Disponible 4 jours M 182019.632642412164

10.84 €

1 Disponible 4 jours M 202221.635702814257

26.28 €

1 Disponible 4 jours M 222423.640803216359

27.32 €

1 Disponible 4 jours M 242827.644883618741

58.23 €

1 Disponible 4 jours M 303635.55410844221394

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier trempé (résistance de classe 10) Surface Noir

Assistance technique