Écrous similaires à DIN 508 pour fentes en T DIN 650, version longue, acier inoxydable

Écrous similaires à DIN 508 pour fentes en T DIN 650, version longue, acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau :
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316).
Écrous à rainure en T selon l’ancienne norme DIN 508, mais avec double longueur.
Ces écrous peuvent être placés, par exemple, au centre de deux fentes cruciformes.
Convient aux fentes en T DIN 650 / ISO 299.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65510506LA4
65510608LA4
65510810LA4
65511012LA4
65511214LA4
65511618LA4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d
(mm)
Pour fentes en T DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Hauteur h
(mm)
k
(mm)
Poids
(g)

6.63 €

1 Disponible 4 jours M 565.61020848

7.07 €

1 Disponible 4 jours M 687.6132610619

6.56 €

1 Disponible 4 jours M 8109.6153012629

8.25 €

1 Disponible 4 jours M 101211.6183614748

16.73 €

1 Disponible 4 jours M 121413.6224416895

20.47 €

1 Disponible 4 jours M 161817.628562010118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (A4) Surface Vide

Assistance technique