Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65510506R |
65510608R |
65510810R |
65511012R |
65511014R |
65511018R |
65511214R |
65511416R |
65511618R |
65511620R |
65511622R |
65511628R |
65511820R |
65512022R |
65512428R |
65513036R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage d (mm) | Pour fentes en T DIN 650 (mm) | a (mm) | e (mm) | Hauteur h (mm) | k (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 6 | 5.6 | 10 | 8 | 4 | 2 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 8 | 7.6 | 13 | 10 | 5 | 6 | |
4.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 9 | |
3.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 12 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 14 | |
5.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 14 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 26 | |
10.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 18 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 50 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 14 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 23 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 14 | 16 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 33 | |
8.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 18 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 46 | |
11.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 20 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 75 | |
12.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 22 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 110 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 28 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 250 | |
13.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 18 | 20 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 69 | |
15.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 22 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 98 | |
25.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 | 28 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 213 | |
48.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 | 36 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 423 |
Loading...
Matériau | Acier trempé (résistance de classe 10) | Surface | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage d(mm)
Pour fentes en T DIN 650(mm)
a(mm)
e(mm)
Hauteur h(mm)
k(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles