Burin hexagonal pour mandrin 14,75 mm

Burin hexagonal pour mandrin 14,75 mm
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAH CHIS1
TAH CHIS2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.83 €

1 7 jours

29.73 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre(mm) 14,75 Long.(m) 260

Assistance technique