Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CBG 06SIL
Niveau sonore (à 6 bars)(dBA) | 74 | Pression de fonctionnement max.(Bar) | 12 | Matière | Corps composite Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Compact | Conso d'air (à 6 bar)(Nm3/h) | 9,4 | Température(°C) | -15 à +70 |
Force de soufflage (à 6 bar)(g) | 165 | Raccordement | Embout intégré | Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar)(bar) | 0,2 |
Vous vous trouvez sur la page de Soufflette prevoS1 à buse silencieuse, le numéro d'article est le suivant: CBG 06SIL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBG 06SIL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles