Marteau burineur

Marteau burineur
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAH 1151900

Référence pièce
TAH 1151900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

538.18 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Niveau sonore(dB(A)) 113 Pression max d'utilisation(bar) 6,2 Poids(kg) 9,5
Mandrin(mm) Hex 14,75 Consommation(l/min) 158 Applications Travaux de martelage, rivetage, découpage
Filetage femelle BSPT R 3/8 Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Cadence de frappe(cpm) 1900
Course du piston(mm) 115

Vous vous trouvez sur la page de Marteau burineur, le numéro d'article est le suivant: TAH 1151900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAH 1151900.

Assistance technique