Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
515-375
Product Category | Équipement de mesure | Changement ZERO / ABS | Oui | Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Durée de vie la pile | Approx. 1,8 ans | Précision du pas | capacité ≤ 310 mm : ±1.5 µm310 < capacité ≤ 450 mm:±2.5 µm450 < capacité ≤ 610 mm:±3.5 µm | Sortie de données | Oui |
Résolution(inch) | 0,0001 | Erreur d'avance(µin) | ±100 | Lecture(mm) | 0,002 |
Unité de mesure | Inch | Alarme batterie faible | Oui | Poids(kg) | 9,5 |
Parallélisme des cales | Capacité ≤ 310 mm: 2 µm310 < Capacité ≤ 610 mm:2.5 µm | PRESET (présélection) 2 valeurs | Oui | Capacité(inch) | 0,5 - 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Micromètre vertical Digital Height Master, Inch, le numéro d'article est le suivant: 515-375.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 515-375.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles