Adaptateur M4-M2 Acier inoxydable

Adaptateur M4-M2 Acier inoxydable
Les adaptateurs de stylets permettent l'utilisation de stylets et de rallonges avec différentes tailles de filetage dans la même configuration de palpage. L'acier inoxydable est le principal choix de matériau pour les composants de précision à haute résistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651212
K651213
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adaptateur Tableau de description du système de protocole Filetage 1

21.05 €

1 5 jours M4 - M207-M4-M2-L10-SS7/3,2M2

18.95 €

1 5 jours M4 - M307-M4-M3-L10-SS7/4,2M3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Matériaux Acier inoxydable Poids(g) 2,2
Filetage M4 Alésage d'outil Ø(mm) 2

Assistance technique