Adaptateur M5-M4, acier inoxydable

Adaptateur M5-M4, acier inoxydable
Les adaptateurs de stylets permettent l'utilisation de stylets et de rallonges avec différentes tailles de filetage dans la même configuration de palpage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651631

Référence pièce
K651631
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.50 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Adaptateur M5-M4 Tableau de description du système de protocole 07-M5-M4-L6,5-SS12
Poids(g) 4,6 Ancienne Réf Renishaw M-5000-9301 Filetage M5
Filetage 1 M5 Alésage d'outil Ø(mm) 3.1

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur M5-M4, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: K651631.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651631.

Assistance technique