Référence fabricant: 573-622-20
Marque: MITUTOYO
Prix: 513.00 €
Délai de livraison: 5 jours
DATA (output with Cable) / Hold (display value): -
Durée de vie de la pile: Environ 5 ans
Erreur Max Adm J MPE: - inch
Erreur Max Adm S MPE: - inch
Jaw Retraction: - mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
573-622-20
Référence pièce
|
---|
573-622-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | DATA (output with Cable) / Hold (display value) | Durée de vie de la pile | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Erreur Max Adm S MPE (inch) | Jaw Retraction (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Capacité (mm) | Protection | Function | Molette de guidage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513.00 € | 1 | 5 jours | - | Environ 5 ans | - | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | IP67 | Becs de mesure en pointe | - |
Loading...
Type | Étrier standard | Display Method | Numérique | Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Oui | Alarme batterie faible | Oui | Origine (ABS ) | Oui |
Mass(g) | 163 | Temps de réponse max. | Illimité | Sortie de données | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic avec becs à pointe, le numéro d'article est le suivant: 573-622-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 573-622-20.
Configurer
Propriétés de base
DATA (output with Cable) / Hold (display value)
Erreur Max Adm J MPE(inch)
Erreur Max Adm S MPE(inch)
Jaw Retraction(mm)
Type
Durée de vie de la pile
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Erreur Max Adm S MPE(mm)
Capacité(mm)
Protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
573-621-20 |
573-625-20 |
573-626-20 |
573-721-20 |
573-725-20 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | DATA (output with Cable) / Hold (display value) | Durée de vie de la pile | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Erreur Max Adm S MPE (inch) | Jaw Retraction (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Capacité (mm) | Protection | Function | Molette de guidage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.00 € | 1 | 5 jours | - | environ 5 ans | - | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | IP67 | Becs de mesure en pointe | Oui | |||
640.00 € | 1 | 5 jours | - | Environ 5 ans | - | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | IP67 | Becs extérieurs fins | Oui | |||
577.00 € | 1 | 5 jours | - | Environ 5 ans | - | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | IP67 | Becs extérieurs fins | - | |||
577.00 € | 1 | 60 jours | - | Environ 5 ans | ±0,001 | ±0,002 | 2 | - | - | - | - | Becs extérieurs fins | Oui | |||
640.00 € | 1 | 5 jours | Oui | environ 5 ans | ±0,001 | ±0,002 | - | - | - | - | IP66 | Becs extérieurs fins | Oui |