Pied à coulisse mécanique à becs décalés en carbure

Pied à coulisse mécanique à becs décalés en carbure
Pied à coulisse à becs décalés avec surfaces de mesure en carbure, jauge de profondeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
536-221
536-222
536-223
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)

173.00 €

1 5 jours ±0,05±0,070 - 150150

209.00 €

1 5 jours ±0,05±0,070 - 200180

436.00 €

1 5 jours ±0,08±0,100 - 300400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Cadran Additional Spec Metric
Lecture(mm) 0,05

Assistance technique