Pied à coulisse à vernier avec becs à pointe pour la mesure intérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
536-146
536-147
536-148
536-149
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)

505.00 €

1 5 jours ±0,0520,1 - 150140

555.00 €

1 5 jours ±0,0830,1 - 300370

1,040.00 €

1 5 jours ±0,1070,1 - 4501250

1,068.00 €

1 5 jours ±0,1270,1 - 6001430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Pieds à coulisse pointus Display Method Cadran
Additional Spec Metric Lecture(mm) 0,05

Assistance technique