Référence fabricant: 527-111
Marque: MITUTOYO
Prix: 161.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Capacité: 0 - 6 inch
Mass: 280 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
527-111
Type | Composant Accessoire | Display Method | Cadran | Additional Spec | with Fine adjustment |
---|---|---|---|---|---|
Digimatic/mécanique | Mécanique | Unité de mesure | Inch | Embase L x l(inch) | 9,8 x 0,39 |
Graduation(inch) | 0,001 |
Vous vous trouvez sur la page de Jauge de profondeur à vernier, Inch, le numéro d'article est le suivant: 527-111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 527-111.
Configurer
Propriétés de base
Type
Capacité(inch)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
527-112 |
527-113 |
527-114 |
527-115 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité (inch) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167.00 € | 1 | 60 jours | 0 - 8 | 300 | |||
220.00 € | 1 | 5 jours | 0 - 12 | 350 | |||
896.00 € | 1 | 5 jours | 0 - 24 | 1510 | |||
940.00 € | 1 | 60 jours | 0 - 40 | 1880 |