Vernier Depth Gauge

Vernier Depth Gauge
Pour la mesure de la profondeur d'entaille, d'épaulement et d'alésage.
Les surfaces de mesure et coulisseaux sont trempés, finement rodés et inoxydables.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
527-101
527-102
527-103
527-104
527-105
527-121
527-122
527-123
527-201
527-202
527-203
527-204
527-205
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Remarques Embase L x l
(mm)
Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)

161.00 €

1 5 jours Fine adjustment100 x 6,50,02±0,030-150280

167.00 €

1 5 jours Fine adjustment100 x 6,50,02±0,030-200300

220.00 €

1 5 jours Fine adjustment100 x 6,50,02±0,040-300350

839.00 €

1 5 jours Fine adjustment250 x 100,02±0,050-6001510

940.00 €

1 5 jours Fine adjustment250 x 100,02±0,070-10001880

145.00 €

1 5 jours -100 x 6,50,02±0,030-150215

161.00 €

1 5 jours -100 x 6,50,02±0,030-200230

204.00 €

1 5 jours -100 x 6,50,02±0,040-300265

139.00 €

1 5 jours -100 x 6,50,05±0,050-150240

151.00 €

1 5 jours -100 x 6,50,05±0,050-200260

203.00 €

1 5 jours -100 x 6,50,05±0,080-300300

822.00 €

1 5 jours -250 x 100,05±0,100-6001510

887.00 €

1 5 jours -250 x 100,05±0,150-10001880

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composant Accessoire Display Method Cadran Digimatic/mécanique Mécanique
Unité de mesure Métrique

Assistance technique