Pied à coulisse à vernier, Métrique/Inch

Pied à coulisse à vernier, Métrique/Inch
Pied à coulisse à vernier avec becs en carbure. Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
530-104
530-114
530-115
530-118
530-119
530-312
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)

39.00 €

1 5 jours 0-150 mm/0-6 inch, 0,02 mm, Metric/Inch±0,05±0,070 - 150143

94.00 €

1 5 jours 0-200 mm/0-8 inch, 0,05 mm, Metric/Inch±0,05±0,070 - 200180

224.00 €

1 5 jours 0-300 mm/0-12 inch, 0,05 mm, Metric/Inch±0,08±0,100 - 300355

101.00 €

1 5 jours 0-200 mm/0-8 inch, 0,02 mm, Metric/Inch±0,03±0,050 - 200180

249.00 €

1 5 jours 0-300 mm/0-12 inch, 0,02 mm, Metric/Inch±0,04±0,060 - 300355

71.00 €

1 5 jours 0-150 mm/0-6 inch, 0,02 mm, Metric/Inch±0,03±0,050 - 150143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Cadran Jauge profondeur plate
avec vis de blocage supérieure Oui

Assistance technique