Pied à coulisse à vernier avec becs longs, Métrique

Pied à coulisse à vernier avec becs longs, Métrique
Avec ou sans réglage fin
Règle et vernier chromés mats. Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable.
Surfaces de mesure rodées.
Becs renforcés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
534-109
534-110
534-113
534-114
534-115
534-116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Lecture
(mm)
Mesure int. à partir de
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

352.00 €

1 5 jours 0-300 mm, Metric0,0510,1±0,07±0,07400

828.00 €

1 5 jours 0-500 mm, Metric0,0520,1±0,13±0,131400

370.00 €

1 60 jours 0-300 mm, Metric0,0210,1±0,04±0,04460

871.00 €

1 5 jours 0-500 mm, Metric0,0220,1±0,06±0,061500

1,122.00 €

1 5 jours 0-750 mm, Metric0,0220,1±0,08±0,082900

1,462.00 €

1 5 jours 0-1000 mm, Metric0,0220,1±0,10±0,103500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Cadran

Assistance technique