Référence fabricant: 532-119
Marque: MITUTOYO
Prix: 111.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Additional Spec: 0-130 mm, 0,02 mm, Metric/Inch
Erreur Max Adm J MPE: ±0,03 mm
Erreur Max Adm S MPE: ±0,05 mm
Mass: 165 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
532-119
Référence pièce
|
---|
532-119 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.00 € | 1 | 5 jours | 0-130 mm, 0,02 mm, Metric/Inch | ±0,03 | ±0,05 | 165 |
Loading...
Type | Étriers spéciaux | Special Caliper Shape | Autre | Display Method | Cadran |
---|---|---|---|---|---|
Jauge profondeur | plate |
Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse à vernier avec réglage fin, Métrique/Inch, le numéro d'article est le suivant: 532-119.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 532-119.
Configurer
Propriétés de base
Type
Additional Spec
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Erreur Max Adm S MPE(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
532-120 |
532-121 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Additional Spec | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.00 € | 1 | 5 jours | 0-180 mm, 0,02 mm, Metric/Inch | ±0,03 | ±0,05 | 202 | |||
321.00 € | 1 | 5 jours | 0-280 mm, 0,02 mm, Metric/inch | ±0,04 | ±0,06 | 395 |