Pied à coulisse à vernier,mors en carbure à l'extérieur/intérieur

Pied à coulisse à vernier,mors en carbure à l'extérieur/intérieur
Avec surfaces de mesure en carbure
Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable.
Règle et verniers chromés mats.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

530-335

Référence pièce
530-335
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

230.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
Additional Spec 0-150 mm, 0.05 mm, Metric Jauge profondeur plate Erreur Max Adm J MPE(mm) ±0,05
Erreur Max Adm S MPE(mm) ±0,07 Mass(g) 145

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse à vernier,mors en carbure à l'extérieur/intérieur, le numéro d'article est le suivant: 530-335.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 530-335.

Assistance technique