Pied à coulisse à vernier,mors en carbure à l'extérieur

Pied à coulisse à vernier,mors en carbure à l'extérieur
Avec surfaces de mesure en carbure
Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable.
Règle et verniers chromés mats.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
530-320
530-321
530-322
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

146.00 €

1 5 jours 0-150 mm, 0,05 mm, Metric±0,05±0,07145

187.00 €

1 5 jours 0-200 mm, 0,05 mm, Metric±0,05±0,07181

403.00 €

1 5 jours 0-300 mm, 0,05 mm, Metric±0,08±0,10355

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
Jauge profondeur plate

Assistance technique