Pied à coulisse à vernier autobloquant, Métrique/Inch

Pied à coulisse à vernier autobloquant, Métrique/Inch
Pied à coulisse à vernier avec réglage fin. Surfaces de mesure int/ext en pointes pour la mesure des petites cannelures et des alésages.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
531-108
531-109
531-112
531-122
531-128
531-129
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Graduation
(inch)
Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

110.00 €

1 60 jours 0-200 mm/0-8 inch, Metric/Inch1/1280,05±0,05±0,07175

245.00 €

1 60 jours 0-300 mm/0-12 inch, Metric/Inch1/1280,05±0,08±0,10360

251.00 €

1 5 jours 0-300 mm/0-12 inch, Metric/Inch0,0010,02±0,04±0,06360

47.00 €

1 60 jours 0-150 mm/0-6 inch, Metric/Inch1/1280,05±0,05±0,07142

69.00 €

1 60 jours 0-150 mm/0-6 inch, Metric/Inch0,0010,02±0,03±0,05142

114.00 €

1 60 jours 0-200 mm/0-6 inch, Metric/Inch0,0010,02±0,03±0,05175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
Jauge profondeur plate

Assistance technique